Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Mono er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til let og sikker manøvrering af inventar og udstyr. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og stabil fastgørelse i møbelben og rørprofiler. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført som stift, drejeligt leje, hvilket giver en kompakt konstruktion med god retningsstabilitet og let styring. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der sikrer gulvskånende og lydløs kørsel samt optimalt greb. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der giver en robust og vedligeholdelsesfri funktion. Byggehøjden er 72 mm. Den statiske bæreevne er 60 kg, mens den dynamiske bæreevne er 30 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelsesområder omfatter sengeborde, mediamøbler, plejehjem og sygeplejevogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
A025PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364606
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Belastning ved 3 km/t
30 kg
Belastning Statisk
60 kg
Byggehøjde
72 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,78 kg
Produktnavn
Mono
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Farve
Krom
Gaffel Form
Lukket
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Udfaldsdiameter
143,6 mm
Udladning
25 mm
Udfaldsradius
71,8 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
85 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
18 mm
Diameter
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje med Afstandsrør
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
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
Drejeligt Hjul 50 mm
Mono
A020PJI050L51-10 chrome

Mono er et drejeligt hjul, der er udviklet til lette mobile anvendelser som sengeborde, mediamøbler, plejehjem og sygeplejevogne. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller stel. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket sikrer en stabil og pålidelig retningsændring under kørsel. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver skånsom og støjsvag kørsel på hårde gulvbelægninger. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, hvilket giver en robust og slidstærk konstruktion. Byggehøjden er 72 mm. Den statiske bæreevne er 60 kg, mens den dynamiske bæreevne er 30 kg ved en hastighed på 3 km/t.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg