Drejeligt Hjul 50 mm
Mono
EAN:
4031582364583
Varenummer:
A020PJI050L51-10 chrome
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Mono er et drejeligt hjul, der er udviklet til lette mobile anvendelser som sengeborde, mediamøbler, plejehjem og sygeplejevogne...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Mono er et drejeligt hjul, der er udviklet til lette mobile anvendelser som sengeborde, mediamøbler, plejehjem og sygeplejevogne. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller stel. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket sikrer en stabil og pålidelig retningsændring under kørsel. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver skånsom og støjsvag kørsel på hårde gulvbelægninger. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, hvilket giver en robust og slidstærk konstruktion. Byggehøjden er 72 mm. Den statiske bæreevne er 60 kg, mens den dynamiske bæreevne er 30 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer