- Hjem
- Branche
- Livsstil
- Capitol B in Butiksindretning
-
Butiksinventar og displays
Hjul til Butiksindretning og -displays
Fast Hjul 100 mm
Agila er et fast hjul udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket sikrer god stivhed og pålidelig formstabilitet under daglig drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polypropylen, som kombinerer lav vægt med god kemisk bestandighed. Hjulbanen af termoplastisk gummi skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Et præcisionskugleleje sikrer let rulning med lav friktion og minimalt slid. Byggehøjden er 135 mm, målt fra hjulets underkant til monteringspladens overside. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende professionelle miljøer som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en firkantet plade, der sikrer en stabil og sikker montering på understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en let og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Hjulet er udstyret med glideleje, som er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket sikrer en robust og formstabil konstruktion, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans giver let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, der giver støjsvag kørsel og skåner gulvet. Glideleje sikrer en enkel og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til professionelle miljøer.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved installationen. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en let og præcis drejebevægelse samt stabil styring. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjulet er lejret i et glideleje, der giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, beregnet til plejesenge, hospitaler, plejehjem, cateringvogne og madudleveringssystemer, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 75 mm med fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, som giver godt greb og lydløs kørsel på gulve. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden og sikrer en jævn gang. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Fast Hjul 75 mm
Agila er et fast hjul til professionelle anvendelser, hvor retningsstabil kørsel er påkrævet. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en god kombination af stivhed, formstabilitet og lav vægt. Hjulet har en diameter på 75 mm og er opbygget med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel, god dæmpning og skånsom behandling af gulvbelægningen. Glidelejet er vedligeholdelsesvenligt og velegnet til lave hastigheder. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på op til 3 km/t. Typiske anvendelsesområder er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila er et drejeligt hjul til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god formstabilitet, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der muliggør let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjulet er forsynet med glideleje, som sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af elektrisk ledende polypropylen med en hjulbane af elektrisk ledende termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og bortleder statisk elektricitet. Glideleje sikrer en enkel og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et Drejeligt Hjul, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade og forsynet med drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en let og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet. Hjulet har en diameter på 75 mm og er udført med glideleje, en fælg af polypropylen, elektrisk ledende, samt en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, hvilket giver skånsom og støjsvag kørsel og sikker afledning af statisk elektricitet. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuelt betjent udstyr.
Fast Hjul 100 mm
Agila er et fast hjul udviklet til pålidelig og sporstabil kørsel i professionelle miljøer. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver god stivhed og lang levetid i daglig drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af elektrisk ledende polypropylen, mens hjulbanen er udført i elektrisk ledende termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og sikker afledning af statisk elektricitet. Hjulet er forsynet med glideleje, som sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 3 km/t. Typiske anvendelser er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende professionelle miljøer som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en firkantet plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en præcis og let drejning samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der sikrer lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Glideleje sikrer en enkel, robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et Drejeligt Hjul udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en firkantet plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, hvilket giver let drejning, præcis styring og lang levetid. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 100 mm, hvilket muliggør kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler, plejehjem, cateringvogne og madudleveringssystemer, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en firkantet plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for belastninger, mens drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans for en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulve, mens præcisionskuglelejet sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Fast Hjul 100 mm
Agila er et fast hjul, udviklet til pålidelig og retningsstabil kørsel i professionelle miljøer. Montering sker via en rektangulær plade, som giver sikker fastgørelse og jævn fordeling af belastningen. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed, god formstabilitet og lang levetid i daglig drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der sikrer lydløs kørsel, gulvskånende egenskaber og god støddæmpning. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig funktion. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul til anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en firkantet plade, der sikrer en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade og har drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let drejning og præcis retningsændring under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af elektrisk ledende polypropylen og glideleje, der sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Hjulbanen er udført i elektrisk ledende termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel, skåner gulvet og afleder statisk elektricitet. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en stabil og formfast konstruktion. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer en præcis og let drejebevægelse med lav friktion. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og den er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans for præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af polypropylen og glideleje samt en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom behandling af gulve. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til daglig drift i professionelle miljøer.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til krævende indendørs transportopgaver, hvor stabilitet og præcis styring er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vogne og inventar. Gaflen er fremstillet i stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver let drejning og høj modstandsdygtighed over for belastninger. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i bladstål, mens hjulbanen af massiv gummi, uden afsmitning, beskytter gulvet og sikrer lydløs kørsel. Kegle-kugleleje sikrer lav friktion og præcis rotation. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, hospitaler, plejehjem, cateringvogne og madudleveringssystemer, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til udstyret. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver en robust konstruktion, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i bladstål. Hjulbanen er af massiv gummi, uden afsmitning, som giver støjsvag kørsel og skåner gulvet. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, hvor både hjulets rotation og drejebevægelse kan fastlåses sikkert. Montering sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse til understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed i daglig drift, mens en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer præcis og letgående drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm med fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulve, og et glideleje sikrer en robust lejring. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 100 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til krævende professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker montering på vogn- eller understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let drejning, høj stabilitet og præcis retningsændring. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Et glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring af hjulet. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Hjul 100 mm
Supratech er et hjul med fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, beregnet til anvendelse i transporthjul. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 32 mm, mens navlængden er 34,9 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til montering i drejehjul og bukkehjul og har fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi, sort, samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 37 mm, mens navlængden er 48 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Puretech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi uden afsmitning samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter 12 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 75 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.