Drejeligt Hjul 75 mm
Agila
Ordrenummer:
990003940
EAN:
4031582323757
Varenummer:
2470PJH075P40
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystem...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en firkantet plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver støjsvag kørsel og skåner gulvet. Hjulet er lejret i et glideleje, som er vedligeholdelsesvenligt og robust over for fugt og rengøringsmidler. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.