- Hjem
- Hjul
- Komplette hjul
- Hjul efter belastning
-
Mellem belastning
Hjul - middel belastning
Fast Hjul 100 mm
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til robust og retningsstabil transport i industrielle anvendelser. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muliggør en stabil og sikker montage på flade underlag. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid. Hjulbanen er identisk med fælgen og udført i samme materiale, hvilket giver lav rullemodstand og god kemikaliebestandighed. Glideleje sikrer en enkel, vedligeholdelsesvenlig og robust lejring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure, værktøjsskabe, arbejdsborde, containerkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse på underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes af polyamid. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, maskinkonstruktion, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Fast Hjul 100 mm
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til retlinet kørsel i en lang række transport- og håndteringsopgaver. Montagen sker via en rektangulær plade, som muliggør en stabil og sikker fastgørelse til underlaget med jævn kraftoverførsel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for stød og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes udført i polyamid, hvilket sikrer lav rullemodstand og god kemisk bestandighed. Et glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bl.a. maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, hvor både drejning og hjulrotation låses samtidigt i én betjening. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og bred fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket sikrer høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans giver let drejning og minimalt slør under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer jævn kørsel. Fælgen er af polyamid, og hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, hvilket skåner gulvet og dæmper vibrationer. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. rullebure og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul til krævende transport- og håndteringsopgaver i industri og logistik. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med én central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og stabil styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj mekanisk styrke. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, som skåner gulvet og dæmper stød. Rullelejet reducerer rullemodstanden og sikrer let kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. maskinkonstruktion, rullebure, arbejdsborde og transportudstyr.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, designet til professionel anvendelse inden for en bred vifte af industrier. Hjulet monteres via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og pålidelig fastgørelse til forskellige platforme og konstruktioner. Huset er fremstillet af tung stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, hvilket muliggør glat og præcis rotation samt sikrer lang levetid under intensiv brug. Hjulet selv har en diameter på 125 mm og er forsynet med et rulleleje for optimal ydeevne. Dækket er fremstillet af elastisk materiale uden afsmitning og er vulkaniseret for at sikre slidstyrke og miljøvenlig drift. Hjulets krop er konstrueret af polyamid, som giver en god balance mellem vægt og styrke. Den samlede højde på produktet er 155 mm, hvilket gør det velegnet til mange forskellige applikationer. Alpha kan bære en statisk belastning på op til 500 kg og en dynamisk belastning på 250 kg ved en hastighed på 4 km/h. Produktet er idéelt til bilindustri OEM, cateringvogne, madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
Fast Hjul 125 mm
Alpha er et fast hjul designet til professionel anvendelse og udstyret med en rektangulær plade som monteringsløsning. Huset er fremstillet af tung stålplade og forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation. Hjulet har en diameter på 125 mm og er konstrueret med et polyamid-legeme samt et elastisk dæk uden afsmitning, der er vulkaniseret for optimal holdbarhed og ydelse. Rulleleje af høj kvalitet muliggør effektiv belastningsfordeling og lang levetid. Den samlede højde på produktet er 155 mm, hvilket gør det velegnet til forskellige monteringskonfigurationer. Alpha kan håndtere en statisk belastning på op til 500 kg og en dynamisk belastning på 250 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det til et robust valg for tungt arbejde. Produktet er ideelt til en bred vifte af anvendelser, herunder bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbek æmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha er et drejeligt hjul med rektangulær plade som monteringstype og er designet til at opfylde krav i en bred vifte af industrielle anvendelser. Huset er fremstillet af tung stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation under drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og er forsynet med et rulleleje, der muliggør effektiv kraftoverførsel og minimal friktion. Dækket er udført i elastisk materiale uden afsmitning og er vulkaniseret for at sikre holdbarhed og modstandskraft over for slitage. Hjulets krop er fremstillet af polyamid, hvilket giver en optimal kombination af vægt og styrke. Den samlede højde på produktet er 128 mm, hvilket gør det velegnet til kompakt integration i forskellige systemer. Alpha kan håndtere en statisk belastning på op til 320 kg og en dynamisk belastning på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det ideelt til anvendelser inden for bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndtering og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 160 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen. Et rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og stabil drift i fugtige miljøer. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Fast Hjul 80 mm
Alpha er et fast hjul, der er udviklet til robuste transportopgaver i industri og logistik. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en sikker og stabil montering på det pågældende udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for stød og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 80 mm og er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Fælgen er udført i polyamid, mens hjulbanen består af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer høj slidstyrke med skånsom kørsel på gulvet. Byggehøjden er 108 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bl.a. maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Fast Hjul 125 mm
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til robuste transport- og håndteringsopgaver, hvor sikker retningsstabilitet er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og enkel montage på det tilhørende udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for belastning og lang levetid i industriel drift. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed også udført i polyamid, hvilket giver lav rullemodstand og høj slidstyrke. Glideleje sikrer en enkel, vedligeholdelsesvenlig og robust lejring. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor både drejning og hjulets rotation skal kunne blokeres sikkert. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der muliggør en stabil og enkel montering på vogne og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, som kombinerer lav rullemodstand, skånsomhed over for gulve og høj slidstyrke. Et rulleleje sikrer jævn rotation og lang holdbarhed. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul, der er konstrueret til krævende intern transport og industrielle anvendelser. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muliggør en sikker og stabil montering på vogne, maskiner og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning, præcis styring og lav slitage, også ved hyppige retningsskift. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj mekanisk styrke. Hjulbanen består af et elastisk dæk, sort, vulkaniseret, som dæmper stød og vibrationer og skåner gulvet. Rulleleje i hjulnavet reducerer rullemodstanden og letter manøvreringen. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul til krævende intern transport. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil montering. Gaflen er fremstillet af stålplade og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og høj stabilitet. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver lav rullemodstand. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 4 km/t. Anvendelsesområder omfatter bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
Fast Hjul 125 mm
Alpha er et Fast Hjul udviklet til krævende transportopgaver inden for industri og logistik. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på vogne og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj formstabilitet. Hjulbanen er udført som elastisk dæk, sort, vulkaniseret, som giver god støddæmpning, lydløs kørsel og skånsom belastning af gulvet. Rulleleje, som sikrer let løb og lav rullemodstand. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter blandt andet maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 80 mm
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, der låser både hjulets rotation og drejebevægelsen og dermed sikrer en stabil positionering af udstyret. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en enkel og sikker montage på vogne, rammer og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for belastninger, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 80 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er udført i samme materiale som fælgen, hvilket giver lav rullemodstand og god kemikaliebestandighed. Hjulet er lejret i et glideleje, der er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 108 mm, hvilket giver en kompakt monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Fast Hjul 80 mm
Alpha er et fast hjul, der er udviklet til robuste transportopgaver i industrielle omgivelser. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på underlag og stel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 80 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes udført i polyamid. Et glideleje sikrer en enkel, robust og vedligeholdelsesvenlig lejring af hjulet. Byggehøjden er 108 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, maskinkonstruktion, containerkonstruktion, rullebure, værktøjsskabe, arbejdsborde, transportudstyr samt produktions- og platformvogne.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport, hvor præcis styring og høj bæreevne er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på vogne, containere og maskinrammer. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag, mens en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, som kombinerer lav rullemodstand med skånsom kørsel på gulvet. Et præcisionskugleleje reducerer friktion og slid og sikrer en jævn rullebevægelse. Byggehøjden er 161 mm, hvilket muliggør en kompakt konstruktion. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Zeta er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse og giver præcis og holdbar drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm med en fælg af aluminium og en hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 164 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne udgør 600 kg, og den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t samt 300 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vogne og udstyr. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver lav rullemodstand og god kemisk bestandighed. Hjulet er lejret i et glideleje, der er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 550 kg, mens den dynamiske bæreevne er 275 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Totalbremsen blokerer både hjulets rotation og drejekransen, så udstyret holdes sikkert på plads.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor både styrbarhed og sikker fastlåsning af hjul og drejefunktion er påkrævet. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, hvilket giver lav drejemodstand, høj stivhed og lang levetid. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid med rulleleje, mens hjulbanen består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som giver god dæmpning og skåner gulvet. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, containerkonstruktion, maskinkonstruktion, rullebure og arbejdsborde.
Fast Hjul 100 mm
Alpha er et fast hjul, der er udviklet til robuste transportopgaver i industrien og logistikken. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god formstabilitet og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, der giver god støddæmpning og skånsom kørsel på gulvet. Et rulleleje sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bl.a. bilindustri OEM, maskinkonstruktion, containerkonstruktion, rullebure, transportudstyr, arbejdsborde og værktøjsskabe.
Fast Hjul 125 mm
Alpha er et fast hjul designet til professionel anvendelse og udstyret med en rektangulær plade som monteringsløsning. Huset er fremstillet af tung stålplade og forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation. Hjulet har en diameter på 125 mm og er konstrueret med et legeme af polypropylen samt et løbebane af termoplastisk gummi, hvilket giver optimal slidstyrke og dæmpning. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, som garanterer høj præcision og lang levetid under normale driftsbetingelser. Den samlede højde på produktet er 155 mm, hvilket muliggør integration i forskellige konstruktioner og systemer. Alpha kan bære en statisk belastning på op til 360 kg og en dynamisk belastning på 180 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af industrielle anvendelser. Produktet er særligt designet til bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbek æmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr samt arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha er et drejeligt hjul til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Montagen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse med én central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der skåner gulvet, samt rulleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er bl.a. bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, rullebure, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Frequently Asked Questions
Fordele ved mellemstore hjul
Hjul - middelbelastning kombinerer robust belastningskapacitet med alsidig ydeevne, designet til at håndtere mellem 150 og 500 kg pr. hjul. De bygger bro mellem lette og tunge løsninger og tilbyder den styrke, der kræves til betydelige belastninger, samtidig med at de opretholder jævn, responsiv bevægelse. Dette gør dem til et pålideligt valg til en lang række professionelle applikationer, fra industriel transport til kommercielt udstyr, hvor ensartet mobilitet og stabilitet er afgørende.
TENTE mellemstore hjul giver flere vigtige fordele:
Holdbar konstruktion - Disse hjul er konstrueret af holdbare materialer og konstrueret til lang levetid og er bygget til at tåle hyppig brug, samtidig med at de modstår slid, slag og udfordrende gulvforhold.
Hjulmuligheder, der kan tilpasses — fås med et bredt udvalg af slidbanematerialer, der passer til forskellige gulvtyper og driftsmiljøer — fra blødere, gulvbeskyttende slidbaner til hårdere, lavmodstandsdygtige muligheder for glatte industrigulve.
Alsidige monteringsløsninger — Plade-, spindel- og bolthulsbeslag sikrer kompatibilitet med forskellige udstyrskonstruktioner, hvilket muliggør nem integration i eksisterende systemer.
Øget Sikkerhed - For sikker positionering under brug eller når de er stille, kan disse hjul udstyres med totallåse, retningslåse eller anden låsemekanisme afhængigt af dine driftsbehov.
Typer af mellemstore hjul
Hjul - middelbelastning fås i en lang række designs for at imødekomme kravene til forskellige belastningskrav, gulvforhold og manøvreringsbehov. Uanset om du har brug for jævn drejning til trange rum, stabilitet i fast retning til lige løb eller specialfunktioner som støjreduktion eller elektrisk ledningsevne, er der en mellemlang løsning, der passer til. Ved at vælge den rigtige kombination af hjulmateriale, lejetype og husdesign kan du optimere både ydeevne og levetid til din specifikke anvendelse. Nedenfor er nogle af de almindeligt anvendte typer mellemstore hjul og deres vigtigste fordele:
Mellemstore drejehjul
Mellemstore drejehjul er designet til jævn, kontrolleret bevægelse i alle retninger, hvilket gør dem ideelle til manøvrering af udstyr gennem trange rum, omkring maskiner eller langs komplekse veje. Disse hjuls ydeevne er tæt knyttet til hjulets slidbane og dens kompatibilitet med gulvoverfladen. Ved at vælge den rigtige slidbane til driftsmiljøet giver mellemstore drejehjul jævn håndtering, lang levetid og pålidelig ydeevne i industrielle, medicinske og kommercielle applikationer. En repræsentativ produktlinje i vores sortiment er TENTE Alpha-serien, som kombinerer robust design med en lang række konfigurationsmuligheder. Denne serie tilbyder mellemstore drejehjul med en belastningskapacitet på op til 500 kg pr. hjul, afhængigt af størrelse og specifikation. Hjuldiametre fås fra 80 mm til 200 mm med forskellige slidbanematerialer — herunder termoplastisk gummi, polyurethan og slidbestandigt polyamid — der passer til forskellige gulvforhold.
Faste hjul til mellemstore belastninger
Faste hjul tilbyder ensartet, lige kørsel, hvilket giver stabilitet og retningskontrol til udstyr, der skal tilbagelægge længere afstande uden hyppige styrejusteringer. Normalt kombineret med drejehjul i en to-fast, to-drejelig konfiguration skaber de en optimal blanding af stabilitet og manøvredygtighed. Disse hjul er bygget til at modstå hele det mellemstore belastningsområde og leverer pålidelig ydeevne selv i krævende medicinske, industrielle eller logistiske omgivelser. Vores portefølje indeholder forskellige varianter af faste hjul inden for belastningsområdet, herunder husmuligheder som kraftigt presset stål eller rustfrit stål, hjulmuligheder som slidbestandigt polyamid, elektrisk ledende polyurethanslidbaner, ikke-markerende elastiske dæk og mange flere.
Mellemstore hjul i rustfrit stål
Når korrosionsbestandighed er lige så vigtig som styrke, tilbyder mellemstore hjul i rustfrit stål den perfekte løsning. De er modstandsdygtige over for rengøringskemikalier, fugt og temperaturændringer og er særligt velegnede til hygiejnekritiske eller fugtighedsrige miljøer som fødevareproduktionsfaciliteter, hospitaler og laboratorier. Deres robuste design sikrer en lang levetid uden at gå på kompromis med renlighed eller mobilitet. TENTE Alpha rustfri serie er et eksempel fra vores produktportefølje, der tilbyder belastningskapaciteter på op til 500 kg pr. hjul afhængigt af størrelse og konfiguration. Hjuldiametre fås fra 80 mm til 200 mm med valgmuligheder som ikke-markerede vulkaniserede elastiske dæk eller massivt gummi, slidbestandigt polyamid og mange flere, der passer til forskellige gulvforhold. Husene er lavet af rustfrit stål af høj kvalitet, hvilket sikrer både holdbarhed og korrosionsbestandighed.
Anvendelsesområder for mellemstore hjul
Hjul - middelbelastning er en alsidig løsning til eQapplikationer på tværs af industrielle, medicinske og kommercielle sektorer, hvor både styrke og mobilitet er afgørende. I produktionsmiljøer er de et pålideligt valg til applikationer som transportudstyr, produktionsvogne, mobile arbejdsbænke og mange flere, der skal bære betydelige belastninger uden at gå på kompromis med manøvredygtigheden. Inden for logistik bruges de ofte på rullebure, rullepaller, indkøbsvogne og mere, hvilket sikrer jævn håndtering, selv når de er fuldt lastet. I hygiejnekritiske miljøer såsom hospitaler, laboratorier og fødevareproduktionsfaciliteter giver muligheder som mellemtunge hjul i rustfrit stål den nødvendige korrosionsbestandighed og nemme rengøringsegenskaber for overholdelse af strenge standarder. I kommercielle rum understøtter de mobile hylder, udstillingsenheder, cateringvogne og mere, hvilket giver stabil, kontrolleret bevægelse på en række forskellige gulvoverflader. Ved at vælge den rigtige kombination af husmateriale, slidbane og lejetype kan mellemtunge hjul tilpasses til at fungere pålideligt på alt fra polerede indendørs gulve til ujævne udendørs overflader - hvilket gør dem til en allrounder til applikationer, hvor holdbarhed, tilpasningsevne og jævn drift ikke kan forhandles.