Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha er et fast hjul designet til professionel anvendelse og udstyret med en rektangulær plade som monteringsløsning. Huset er fremstillet af tung stålplade og forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation. Hjulet har en diameter på 125 mm og er konstrueret med et legeme af polypropylen samt et løbebane af termoplastisk gummi, hvilket giver optimal slidstyrke og dæmpning. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, som garanterer høj præcision og lang levetid under normale driftsbetingelser. Den samlede højde på produktet er 155 mm, hvilket muliggør integration i forskellige konstruktioner og systemer. Alpha kan bære en statisk belastning på op til 360 kg og en dynamisk belastning på 180 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af industrielle anvendelser. Produktet er særligt designet til bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbek æmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr samt arbejdsborde.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3478PJP125P62 65A
EAN
4031582409741
S4-materialenummer
990061809
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Samlet bredde
85 mm
Belastning ved 4 km/t
180 kg
Belastning Statisk
360 kg
Byggehøjde
155 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,72 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
60 mm
Længde på pladehul (minimum)
77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
77 mm
Pladelængde
103 mm
Pladebredde
85 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
65 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
40 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet med en polyamidkrop samt rulleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 125 mm med et nav på 44 mm længde og en akselhuljediameter på 12 mm. Dækket består af elastisk dæk i sort, vulkaniseret materiale med en bredde på 40 mm, hvilket sikrer god greb og holdbarhed. Hjulet har en statisk bæreevne på 500 kg og en dynamisk bæreevne på 250 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til tungt belastede kastor-applikationer.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 125 mm
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha
3470PJP125P62 65A

Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien og logistikken. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker montage på underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og lang driftslevetid. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 360 kg, mens den dynamiske bæreevne er 180 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe og transportudstyr.

125 mm
155 mm
180 kg
125 mm
155 mm
180 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha
3477PJP125P62 65A

Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor både drejebevægelsen og hjulets rotation skal kunne blokeres. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og enkel montering på vogne og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og giver lydløs kørsel. Et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 360 kg, mens den dynamiske bæreevne er 180 kg ved op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til produktions- og platformvogne og transportudstyr.

125 mm
155 mm
180 kg
125 mm
155 mm
180 kg