Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha
Ordrenummer:
990061811
EAN:
4031582409727
Varenummer:
3470PJP125P62 65A
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien og logistikken. Fastgørelsen sker...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien og logistikken. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker montage på underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og lang driftslevetid. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 360 kg, mens den dynamiske bæreevne er 180 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe og transportudstyr.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber