Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha
Ordrenummer:
990061826
EAN:
4031582409734
Varenummer:
3477PJP125P62 65A
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor både drejebevægelsen og hjulets rotatio...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor både drejebevægelsen og hjulets rotation skal kunne blokeres. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og enkel montering på vogne og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og giver lydløs kørsel. Et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 360 kg, mens den dynamiske bæreevne er 180 kg ved op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til produktions- og platformvogne og transportudstyr.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber