Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha
Ordrenummer:
990006374
EAN:
4031582377002
Varenummer:
3477UFP125P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, hvor både drejning og hjulrotation låses samtidigt i én betjening. Montagen sker via...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, hvor både drejning og hjulrotation låses samtidigt i én betjening. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og bred fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket sikrer høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans giver let drejning og minimalt slør under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer jævn kørsel. Fælgen er af polyamid, og hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, hvilket skåner gulvet og dæmper vibrationer. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. rullebure og arbejdsborde.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber