Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Alpha er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende intern transport i industri og logistik. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil montering på vogne, containere og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning, også under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med præcisionskugleleje, som giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Hjulbanen er et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som skåner gulvet og giver støjsvag kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3470UFP125P62
EAN
4031582327502
S4-materialenummer
990001152
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
75 mm
Belastning ved 4 km/t
250 kg
Belastning Statisk
500 kg
Byggehøjde
155 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,07 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
60 mm
Længde på pladehul (minimum)
77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
77 mm
Pladelængde
105 mm
Pladebredde
80 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
75 mm
Udfaldsdiameter
205 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
102,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
63 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
40 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet med en polyamidkrop samt rulleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 125 mm med et nav på 44 mm længde og en akselhuljediameter på 12 mm. Dækket består af elastisk dæk i sort, vulkaniseret materiale med en bredde på 40 mm, hvilket sikrer god greb og holdbarhed. Hjulet har en statisk bæreevne på 500 kg og en dynamisk bæreevne på 250 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til tungt belastede kastor-applikationer.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha
3477UFP125P62

Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, hvor både drejning og hjulrotation låses samtidigt i én betjening. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og bred fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket sikrer høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans giver let drejning og minimalt slør under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer jævn kørsel. Fælgen er af polyamid, og hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, hvilket skåner gulvet og dæmper vibrationer. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. rullebure og arbejdsborde.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg