Fast Hjul 125 mm
Alpha
Ordrenummer:
990004949
EAN:
4031582030129
Varenummer:
3478UOO125P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til robuste transport- og håndteringsopgaver, hvor sikker retningsstabilitet er afgøre...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til robuste transport- og håndteringsopgaver, hvor sikker retningsstabilitet er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og enkel montage på det tilhørende udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for belastning og lang levetid i industriel drift. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed også udført i polyamid, hvilket giver lav rullemodstand og høj slidstyrke. Glideleje sikrer en enkel, vedligeholdelsesvenlig og robust lejring. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr, værktøjsskabe og arbejdsborde.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid