Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Alpha
Ordrenummer:
990005960
EAN:
4031582305975
Varenummer:
3477UFR200P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor både styrbarhed og sikker fastlåsning a...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor både styrbarhed og sikker fastlåsning af hjul og drejefunktion er påkrævet. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, hvilket giver lav drejemodstand, høj stivhed og lang levetid. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid med rulleleje, mens hjulbanen består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som giver god dæmpning og skåner gulvet. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, containerkonstruktion, maskinkonstruktion, rullebure og arbejdsborde.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber