Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Alpha er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende industrielle transportopgaver. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under krævende driftsforhold, mens en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid kombineret med en hjulbane i form af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der giver god støjdæmpning og skåner gulvet. Et rulleleje i navet sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, maskinkonstruktion, containerkonstruktion, rullebure, værktøjsskabe, arbejdsborde samt produktions- og platformvogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3470UFR200P63
EAN
4031582304497
S4-materialenummer
990037021
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
96 mm
Belastning ved 4 km/t
400 kg
Belastning Statisk
800 kg
Byggehøjde
240 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
2,67 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
96 mm
Udfaldsdiameter
310 mm
Udladning
55 mm
Udfaldsradius
155 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
63 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
46 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
46 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Fast Hjul 200 mm
Fast Hjul 200 mm
Alpha
3478UFR200P63

Alpha er et fast hjul, udviklet til krævende transportopgaver inden for industri og logistik. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på vogne, containere og maskinrammer. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav egenvægt med høj mekanisk styrke. Hjulbanen er et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, som dæmper støj og vibrationer og skåner gulvet. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til maskinkonstruktion, rullebure og transportudstyr.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Alpha
3477UFR200P63

Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor både styrbarhed og sikker fastlåsning af hjul og drejefunktion er påkrævet. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, hvilket giver lav drejemodstand, høj stivhed og lang levetid. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid med rulleleje, mens hjulbanen består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som giver god dæmpning og skåner gulvet. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, containerkonstruktion, maskinkonstruktion, rullebure og arbejdsborde.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg