Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et drejeligt hjul, der er konstrueret til krævende anvendelser inden for plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en firkantet plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af elektrisk ledende polypropylen, mens hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, hvilket muliggør afledning af statisk elektricitet og lydløs kørsel. Lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2470YGO075P40
EAN
4031582342543
S4-materialenummer
990029053
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
43 mm
Belastning ved 3 km/t
75 kg
Belastning Statisk
150 kg
Byggehøjde
100 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,25 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Firkantet plade
Pladehullets diameter
6,3 mm
Længde på pladehul (maksimum)
48 mm
Længde på pladehul (minimum)
38 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
48 mm
Pladehulbredde (minimum)
38 mm
Pladelængde
60 mm
Pladebredde
60 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
43 mm
Udfaldsdiameter
123 mm
Udladning
24 mm
Udfaldsradius
61,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
25 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
Hjul farve
Sølvgrå (svarende til RAL7001)
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila
2477YGO075P40

Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til anvendelser, hvor sikker fastlåsning og elektrisk afledning kræves. Monteringen sker via en firkantet plade, der sikrer en stabil og jævn kraftoverførsel til understellet. Gaflen er fremstillet af medium stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 75 mm, et glideleje, en fælg af elektrisk ledende polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet og giver lydløs kørsel. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg