Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila
Ordrenummer:
990030328
EAN:
4031582342550
Varenummer:
2477YGO075P40
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til anvendelser, hvor sikker fastlåsning og elektrisk afledning kræves. Mon...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til anvendelser, hvor sikker fastlåsning og elektrisk afledning kræves. Monteringen sker via en firkantet plade, der sikrer en stabil og jævn kraftoverførsel til understellet. Gaflen er fremstillet af medium stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 75 mm, et glideleje, en fælg af elektrisk ledende polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet og giver lydløs kørsel. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning