Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et fast hjul, der er udviklet til pålidelig og retningsstabil kørsel i professionelle miljøer. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion med god modstandsdygtighed over for daglig belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi giver lydløs kørsel, god dæmpning og skånsom behandling af gulvbelægninger. Lejringen er udført som glideleje, der kræver minimal vedligeholdelse. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne udgør 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2478PJO075P60-67x60
EAN
4031582302387
S4-materialenummer
990003910
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Samlet bredde
43 mm
Belastning ved 3 km/t
75 kg
Belastning Statisk
150 kg
Byggehøjde
100 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,16 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
6,3 mm
Længde på pladehul (maksimum)
48 mm
Længde på pladehul (minimum)
40 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
48 mm
Pladehulbredde (minimum)
40 mm
Pladelængde
67 mm
Pladebredde
60 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
43 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
25 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)