Tilpasset løsning 50 mm
Glide
Ordrenummer:
990075112
EAN:
4031582319613
Varenummer:
A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Glide er en tilpasset løsning, der er udstyret med stift med grebsring, med krave som monteringsbeslag. Huset er fremstillet af ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Glide er en tilpasset løsning, der er udstyret med stift med grebsring, med krave som monteringsbeslag. Huset er fremstillet af polypropylen og har et stift, drejelig svingningsleje, som sikrer optimal manøvrerbarhed. Hjulet består af polypropulen elektrisk ledende som hjulfælgmateriale, mens slidbanen er identisk med hjulfælg, hvilket giver ensartet ydeevne. Hjulet er monteret med glideleje med afstandsrør og har en diameter på 50 mm. Den samlede konstruktionshøjde er 33 mm, hvilket gør denne løsning kompakt og velegnet til applikationer med begrænsede pladskrav. Kombinationen af elektrisk ledende materialer og det robuste polypropylen-hus sikrer både funktionalitet og holdbarhed i industrielle miljøer, hvor statisk elektricitet skal afledes effektivt.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre