Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990071315
EAN:
4031582317558
Varenummer:
AA25POI050L51-8 9011/9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via e...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblets underside. Gaflen er fremstillet i polypropylen og er drejeligt lejret via en tap, hvilket giver en let drejebevægelse og god manøvredygtighed ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er udført i polypropylen. Hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes i polypropylen, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesfri konstruktion. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer stabil rotation. Byggehøjden er 56 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid