Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990071497
EAN:
4031582317510
Varenummer:
AA20POI050L51-8 9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte mål og let manøvrering e...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte mål og let manøvrering er afgørende. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør hurtig og sikker montering i møblets forborede hul. Gaflen er fremstillet i polypropylen og er udført med en tap, der er drejeligt lejret og sikrer en stabil drejefunktion med lav vægt. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er fremstillet i polypropylen. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes udført i polypropylen, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesfri konstruktion. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en jævn og præcis rullebevægelse. Byggehøjden er 56 mm, hvilket muliggør en lav montagehøjde. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid