Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et drejeligt hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig løsning. Fastgørelsen sker via stift med grebsring, med krave, som sikrer enkel montering og et sikkert hold i møblets bund. Gaflen er fremstillet i polypropylen, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og tilstrækkelig stivhed, og drejekransen er udført som stift, drejeligt. Hjulet har en diameter på 50 mm, fælgen er fremstillet i polypropylen, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen. Som leje anvendes glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en jævn rulning. Byggehøjden er 56 mm, hvilket muliggør en lav og diskret monteringshøjde under møblet. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582317503
S4-materialenummer
990071356
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
56 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,11 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelthjul, lukket
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
0 mm
Udfaldsdiameter
104 mm
Udladning
20 mm
Udfaldsradius
52 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
7 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
7 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Grafit sort (RAL9011)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
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
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Montagen sker via en stift med grebsring og krave, der sikrer en sikker fastgørelse i møblets borehul og en ren overgang til møblet. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med stift, drejeligt leje, som muliggør en jævn retningsændring under kørsel. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er fremstillet i polypropylen. Hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver en homogen og slidstærk konstruktion. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en stabil og let rotation. Byggehøjden er 55 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket dækker typiske belastninger i kontor- og hjemmemiljøer.

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg