Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990071364
EAN:
4031582317534
Varenummer:
AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Montagen ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Montagen sker via en stift med grebsring og krave, der sikrer en sikker fastgørelse i møblets borehul og en ren overgang til møblet. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med stift, drejeligt leje, som muliggør en jævn retningsændring under kørsel. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er fremstillet i polypropylen. Hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver en homogen og slidstærk konstruktion. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en stabil og let rotation. Byggehøjden er 55 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket dækker typiske belastninger i kontor- og hjemmemiljøer.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser