Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
EAN:
4031582341751
Varenummer:
A520YGI050B10-11x20 DOM45
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt montage og elektrisk ledeevne er p...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt montage og elektrisk ledeevne er påkrævet. Montagen sker via en stift med grebsring, med krave, som sikrer enkel og sikker fastgørelse, mens kraven giver en defineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polypropylen, og drejelejet er udført som stift, drejeligt, hvilket giver let retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og er lejret i et glideleje med afstandsrør. Fælgen er udført i elektrisk ledende polypropylen, og hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der afleder statisk elektricitet og skåner gulvet. Byggehøjden er 61 mm, hvilket giver en lav og kompakt indbygning. Bæreevnen er ikke angivet i de foreliggende produktdata, hvorfor den tilladte belastning pr. hjul skal afklares med producenten før dimensionering.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning