Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990078141
EAN:
4031582342055
Varenummer:
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørel...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring, med krave, som giver en sikker og stabil montering i møblets boring eller rørprofil. Gaflen er fremstillet i polypropylen, og drejekransen er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer let retningsskift og en kompakt konstruktion. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg i elektrisk ledende polypropylen, mens hjulbanen består af elektrisk ledende termoplastisk gummi, der giver skånsom og støjsvag kørsel samt sikker afledning af statisk elektricitet. Hjulet er udstyret med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 61 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning