Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et Drejeligt Hjul med Vægtbremse til Sengeborde, Møbler, Mediamøbler, Kontormøbler og Kontorstole. Montagen sker via beslaget Stift med grebsring, med krave, hvor grebsringen fastholder stiften i møblets bøsning, og kraven giver en defineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i Polypropylen, og drejekransen er udført som Stift, drejeligt, hvilket giver en kompakt konstruktion. Hjulet har en diameter på 50 mm og er lejret i et Glideleje med Afstandsrør for en jævn og stabil rotation. Fælgen er udført i Polypropulen elektrisk ledende, og hjulbanen er Identisk med Hjulfælg, så hjulet kan aflede elektrostatisk opladning til gulvet. Byggehøjden er 61 mm, hvilket muliggør lave møbelkonstruktioner. Bæreevnen er ikke angivet i de foreliggende produktdata og skal derfor verificeres hos producenten før dimensionering af den konkrete anvendelse.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
A523YOI050B10-11x20 DOM45
EAN
4031582341423
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Vægtbremse
Samlet bredde
55 mm
Byggehøjde
61 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,09 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelhjul lukket, med dome
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
45 mm
Udfaldsdiameter
102 mm
Udfaldsradius
51 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
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
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
A520YOI050B10-11x20/10DOM45 9011

Lumina er et drejeligt hjul, der er udviklet til let og stabil bevægelse af sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via en stift med grebsring og krave, som giver en sikker fastgørelse i møblets indstiksboring og et optimalt greb. Gaflen er fremstillet af polypropylen og er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer en jævn drejebevægelse og god manøvredygtighed. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen består af elektrisk ledende polypropylen, der afleder statisk elektricitet. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen, og lejringen er et glideleje med afstandsrør, som giver en robust og vedligeholdelsesfri funktion. Byggehøjden er 61 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i møbelkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg