Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990078030
EAN:
4031582340907
Varenummer:
A520YOI050B10-11x20/10DOM45 9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor en kompakt konstruktion og pålid...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor en kompakt konstruktion og pålidelig manøvrering er afgørende. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring og krave, som sikrer en sikker og enkel montering i møblets fatning, mens kraven giver en stabil anlægsflade mod møblet. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har et drejeligt stiftleje, der muliggør lette retningsskift under kørsel. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er udført i elektrisk ledende polypropylen, som afleder statisk elektricitet. Hjulbanen er identisk med fælgen og består dermed af samme ledende materiale. Hjulet er udstyret med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en jævn rotation. Byggehøjden er 61 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning