Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990071380
EAN:
4031582341232
Varenummer:
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørel...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørelsen er en stift med grebsring og krave, som sikrer en enkel montering uden værktøj og en stabil, præcis fastgørelse i møblets bøsning. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har et stift, drejeligt leje, hvilket giver en let drejebevægelse og en robust, korrosionsbestandig konstruktion med lav vægt. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er fremstillet i elektrisk ledende polypropylen, som afleder statisk elektricitet. Hjulbanen er identisk med fælgen. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en jævn rotation. Byggehøjden er 55 mm, hvilket muliggør en lav og kompakt montering. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning