Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Mono er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til let og pålidelig håndtering af mobile enheder som sengeborde, mediamøbler, sygeplejevogne og udstyr på plejehjem. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets eller vognens konstruktion. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført som stift, drejeligt leje, så hjulet kan dreje frit og følge bevægelsesretningen. Hjulet har en diameter på 50 mm og er opbygget med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og sikrer lydløs kørsel. Lejringen i hjulnavet består af et glideleje med afstandsrør. Byggehøjden er 72 mm, hvilket gør produktet velegnet til kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne er 60 kg, mens den dynamiske bæreevne er 30 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
A025PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359886
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Belastning ved 3 km/t
30 kg
Belastning Statisk
60 kg
Byggehøjde
72 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,78 kg
Produktnavn
Mono
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Farve
Lysegrå (RAL7035)
Gaffel Form
Lukket
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Udfaldsdiameter
143,6 mm
Udladning
25 mm
Udfaldsradius
71,8 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
85 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
18 mm
Diameter
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje med Afstandsrør
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
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
Drejeligt Hjul 50 mm
Drejeligt Hjul 50 mm
Mono
A020PJI050L51-10 RAL7035

Mono er et drejeligt hjul udviklet til lette, mobile anvendelser som sengeborde, mediamøbler, sygeplejevogne og udstyr på plejehjem. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller rørprofil. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med drejekrans af typen stift, drejeligt, der sikrer let og præcis styring ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver godt greb, gulvskånsom kørsel og lav støj. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der giver en robust og driftssikker funktion. Byggehøjden er 72 mm, hvilket muliggør indbygning i kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne er 60 kg, mens den dynamiske bæreevne er 30 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg