Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et drejeligt hjul til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte mål og pålidelig manøvrering er afgørende. Fastgørelsen sker med en stift med grebsring og krave, der giver enkel montering i møblets bøsning, mens kraven sikrer en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polypropylen, og drejekransen er stift og drejeligt udført, hvilket giver let retningsskift under brug. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af elektrisk ledende polypropylen, som bidrager til afledning af statisk elektricitet. Hjulbanen er identisk med fælgen og udgør dermed en homogen enhed med ensartede materialeegenskaber. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en jævn rulning. Byggehøjden er 61 mm, hvilket muliggør en lav montering under møblet. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011
EAN
4031582340563
S4-materialenummer
990071196
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
61 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,1 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelhjul lukket, med dome
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
38 mm
Udfaldsdiameter
104 mm
Udladning
20 mm
Udfaldsradius
52 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Grafit sort (RAL9011)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
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
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring og krave, som sikrer enkel montering og en stabil forankring i møblets monteringshul. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har et drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket giver let retningsskift og god manøvredygtighed. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er fremstillet i elektrisk ledende polypropylen, som afleder statisk elektricitet og beskytter følsomt udstyr. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udført i samme materiale. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 61 mm, hvilket muliggør en lav og kompakt konstruktion. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg