Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990075213
EAN:
4031582341249
Varenummer:
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørel...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring og krave, som sikrer enkel montering og en stabil forankring i møblets monteringshul. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har et drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket giver let retningsskift og god manøvredygtighed. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er fremstillet i elektrisk ledende polypropylen, som afleder statisk elektricitet og beskytter følsomt udstyr. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udført i samme materiale. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 61 mm, hvilket muliggør en lav og kompakt konstruktion. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning