Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et drejeligt hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til let manøvrering og diskret design. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring, med krave, som sikrer en hurtig og sikker montering i møblets bøsning, mens kraven giver en stabil anlægsflade mod møblets underside. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført som stift, drejeligt, hvilket giver en let og korrosionsbestandig konstruktion med jævn drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50 mm og en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel, mens fælgen er udført i polypropylen. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en stabil hjulføring. Byggehøjden er 61 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042
EAN
4031582317145
S4-materialenummer
990071146
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
54 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
61 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,1 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelhjul lukket, med dome
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
38 mm
Udfaldsdiameter
104 mm
Udladning
20 mm
Udfaldsradius
52 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Traffic grey A (RAL7042)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
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
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042

Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring, med krave, som muliggør en enkel montering og en sikker forbindelse til møbelkonstruktionen. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, der sikrer en jævn retningsændring under kørsel. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en let rulning. Byggehøjden er 61 mm, hvilket muliggør en lav og kompakt montering. Den statiske bæreevne udgør 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til lette møbelapplikationer.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg