Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990071098
EAN:
4031582317343
Varenummer:
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørel...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring, med krave, som muliggør en enkel montering og en sikker forbindelse til møbelkonstruktionen. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, der sikrer en jævn retningsændring under kørsel. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en let rulning. Byggehøjden er 61 mm, hvilket muliggør en lav og kompakt montering. Den statiske bæreevne udgør 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til lette møbelapplikationer.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser