Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Glide er en tilpasset løsning med stift med grebsring, med krave som beslag. Huset er fremstillet af polypropylen og udstyret med stift, drejelig svingelejer for optimal manøvrerbarhed. Hjulet består af en hjulfælg i polypropylen med slidbane af identisk med hjulfælg materiale, hvilket sikrer ensartet ydeevne og holdbarhed. Hjulet er monteret med glideleje med afstandsrør og har en diameter på 50 mm. Den samlede højde af konstruktionen måler 33 mm, hvilket gør den velegnet til kompakte installationer. Løsningen har en dynamisk bæreevne på 30 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør den ideel til lette transportopgaver og præcisionsapplikationer hvor jævn kørsel og manøvredygtighed er afgørende faktorer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
A229POI050B10-11x20
EAN
4031582319606
Primære egenskaber
Type
Tilpasset løsning
Samlet bredde
50 mm
Belastning ved 3 km/t
30 kg
Byggehøjde
33 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,06 kg
Produktnavn
Glide
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Gaffel
Gaffel Form
Lige
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Kravediameter
50 mm
Dome-diameter
38 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Diameter
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje med Afstandsrør
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Stærkt materiale
Teflonbelægning til kontinuerlig brug
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre