Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990071271
EAN:
4031582317282
Varenummer:
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul af typen Drejeligt Hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræv...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul af typen Drejeligt Hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og let løsning. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring, med krave, hvor grebsringen sikrer en fast montering i møblets boring, og kraven giver en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har en drejekrans af typen stift, drejeligt, hvilket muliggør lette retningsskift under kørsel. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er fremstillet i polypropylen. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en homogen konstruktion i ét materiale med lav vægt. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en jævn rotation omkring akslen. Byggehøjden er 61 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser