Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990071257
EAN:
4031582317381
Varenummer:
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørel...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring og krave, som sikrer en stabil forbindelse til møblets montagehul samt nem indsætning uden værktøj. Gaflen er fremstillet i polypropylen og er udført som stift, drejeligt, hvilket giver let retningsændring og en korrosionsbestandig, vægtbesparende konstruktion. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er fremstillet i polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes består af polypropylen. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en jævn og stabil rotation. Byggehøjden er 61 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser