Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990071254
EAN:
4031582317350
Varenummer:
A523PJI050B10-11x20/10D45 9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Vægtbrems...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Vægtbremsen aktiveres automatisk, når møblet belastes, og sikrer en stabil stilling. Fastgørelsen er udført som stift med grebsring, med krave, hvilket giver enkel montering og sikker fastgørelse i møblets bøsning. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har en drejekrans af typen stift, drejeligt, der muliggør let retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvbelægninger. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en stabil rotation. Byggehøjden er 61 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser