Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et drejeligt hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og diskret løsning. Fastgørelsen sker via en tap af typen stift med grebsring, med krave. Grebsringen sikrer en pålidelig fastgørelse i møblets bøsning, og kraven giver en stabil anlægsflade og jævn kraftoverførsel. Gaflen er fremstillet i polypropylen, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og tilstrækkelig stivhed til lette møbelapplikationer, og drejekransen er af typen stift, drejeligt, hvilket muliggør let retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 61 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
A520PJI050B10-11x20/10D45 9011/7042
EAN
4031582317152
S4-materialenummer
990074223
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
54 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
61 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,11 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelhjul lukket, med dome
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
45 mm
Udfaldsdiameter
104 mm
Udladning
20 mm
Udfaldsradius
52 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Traffic grey A (RAL7042)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
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
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
A523PJI050B10-11x20/10D45 9011/9011

Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Vægtbremsen aktiveres automatisk, når møblet belastes, og sikrer en stabil stilling. Fastgørelsen er udført som stift med grebsring, med krave, hvilket giver enkel montering og sikker fastgørelse i møblets bøsning. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har en drejekrans af typen stift, drejeligt, der muliggør let retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvbelægninger. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en stabil rotation. Byggehøjden er 61 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg