Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et drejeligt hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig løsning. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har et drejeleje af typen stift, drejeligt, der sikrer en let og jævn drejebevægelse ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 42 mm og en fælg i polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udgør en homogen enhed i samme materiale. Lejet er udført som glideleje med afstandsrør, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesfri funktion. Byggehøjden er 49 mm, hvilket gør hjulet velegnet til konstruktioner med begrænset plads. Den statiske bæreevne er 60 kg, og den dynamiske bæreevne er 30 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
A520POI042L51-8 chrome/9011
EAN
4031582317268
S4-materialenummer
990072826
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
38 mm
Belastning ved 3 km/t
30 kg
Belastning Statisk
60 kg
Byggehøjde
49 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,03 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
8 mm
Gaffel
Farve
Krom
Gaffel Form
Dobbelhjul lukket, med dome
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Udfaldsdiameter
78 mm
Udladning
16 mm
Udfaldsradius
39 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
6 mm
Diameter
42 mm
Fælgbredde
6 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Grafit sort (RAL9011)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
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
Tilbehør

Tilbehør
Stamme
S70-10x10 / 8

Stammen er et tilbehør til hjul og er udført som gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top, hvilket sikrer en stabil og præcis montering af hjulet på det tilhørende udstyr. Med en byggehøjde på kun 6 mm og en vægt på 0,02 kg er komponenten kompakt og let. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Stammen egner sig derfor til anvendelser med moderate belastninger, hvor en pålidelig og pladsbesparende fastgørelse er påkrævet.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Tilbehør
Stamme
R10-8x28 / 8

Tilbehøret Stamme er en komponent til hjul, der er udført med fastgørelsestypen gevindtap og muliggør en sikker og præcis montering af hjulet på det tilhørende udstyr. Med en byggehøjde på kun 3,5 mm og en vægt på 0,02 kg er komponenten kompakt og let at integrere i eksisterende konstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket sikrer pålidelig funktion under de angivne driftsbetingelser.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
R21-13X26/8

Socket er et tilbehør til hjul designet som en zinkstøbt stik med en samlet højde på 2 mm og en vægt på 0,01 kg. Produktet har en boltdiameter på 13 mm og er konstrueret til at håndtere en statisk belastning på op til 160 kg samt en dynamisk belastning på 80 kg ved en hastighed på 3 km/h. Denne zinkstøbte stikfitting sikrer pålidelig og holdbar forbindelse til hjulet under normale driftsbetingelser.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg