Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea light er et Drejeligt Hjul, udviklet til udstyr, der kræver en kompakt konstruktion og pålidelig manøvredygtighed. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en hurtig og sikker montering. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket sikrer en jævn og stabil drejebevægelse ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver støjsvag kørsel, godt greb og skånsom behandling af gulvbelægninger. Hjullejet er udført som glideleje med afstandsrør. Byggehøjden er 75,5 mm. Den statiske bæreevne er 120 kg, mens den dynamiske bæreevne er 60 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til blandt andet hospitaler, plejehjem, medicinvogne og kontormøbler.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
A920PJI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582377644
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
60 kg
Belastning Statisk
120 kg
Byggehøjde
75,5 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,15 kg
Produktnavn
Linea light
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Farve
Sølvgrå (RAL7001)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
30 mm
Udfaldsdiameter
130 mm
Udladning
23 mm
Udfaldsradius
65 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
75 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje med Afstandsrør

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt