Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et Drejeligt Hjul, som er konstrueret til montering i sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via en stift med grebsring, med krave, hvor grebsringen sikrer en fast fastholdelse i møblets borehul, mens kraven giver en veldefineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium og er udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket giver en kompakt konstruktion med let retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvbelægningen og bidrager til lydløs kørsel. Lejringen er et glideleje med afstandsrør, som sikrer en jævn rulning og en stabil placering af hjulet. Byggehøjden udgør 59 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
6A20PJI050B10-11x20/10 ZAMAK/9011/7042
EAN
4031582311297
S4-materialenummer
990073567
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
59 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,14 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Krom
Gaffel Form
Dobbelthjul, lukket
Materialer til boliger
Zink-støbning/aluminium
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
0 mm
Udfaldsdiameter
108 mm
Udladning
20 mm
Udfaldsradius
54 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Traffic grey A (RAL7042)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
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
Tilbehør

Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-17/11

Socket er et tilbehør designet som en syntetisk hylse med rund udformning til montering på hjul. Produktet har en samlet højde på 36 mm og er udstyret med en bolt på 17 mm i diameter. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til forskellige anvendelser inden for hjulmontering. Produktets vægt er minimal, hvilket bidrager til en let og effektiv løsning for kastorbeskyttelse og funktionalitet.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-19/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i rund udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let og kompakt. Bolten har en diameter på 19 mm og sikrer en stabil montering. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det egnet til almindelige transportapplikationer med moderate krav til bæreevne.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-22/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i rund udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let og kompakt. Bolten har en diameter på 22 mm og sikrer en stabil montering. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige transportapplikationer.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-23/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i rund udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let og kompakt. Bolten har en diameter på 23 mm og sikrer en stabil montering. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige transportapplikationer.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-16/11

Socket er et tilbehør designet som en syntetisk hylse med firkantet udførelse til kastorbrug. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0 kg. Hylsen er udstyret med en bolt på 16 mm i diameter til sikker montering. Tilbehøret kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige industrielle og kommercielle anvendelser.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-17/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i firkantet udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let og kompakt. Hylsen er udstyret med en bolt på 17 mm i diameter til sikker montering. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket sikrer pålidelig ydeevne under normale driftsbetingelser for kastor-systemer.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i firkantet udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let at håndtere og installere. Bolten har en diameter på 21 mm og sikrer en stabil montering. Socket kan bære en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige transportapplikationer. Den syntetiske konstruktion giver god modstandsdygtighed over for slitage og kemikalier.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-22/11

Socket-tilbehøret er en syntetisk hylse med firkantet design, der er specielt udviklet til hjulmontering. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer blot 0,01 kg, hvilket gør det let at håndtere og installere. Hylsen er udstyret med en bolt på 22 mm i diameter og kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg samt en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h. Dette tilbehør er ideel til anvendelser, hvor der kræves pålidelig og robust montering af hjul på forskellige underlag.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-23/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i firkantet udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let at håndtere og installere. Bolten har en diameter på 23 mm og sikrer en stabil montering. Socket kan bære en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige transportapplikationer. Den syntetiske konstruktion giver god modstandsdygtighed over for slitage og kemikalier.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-26/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i firkantet udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let og kompakt. Hylsen er udstyret med en bolt på 26 mm i diameter til sikker montering. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket sikrer pålidelig ydeevne under normale driftsbetingelser.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Socket er et tilbehør designet som en syntetisk hylse med rund udførelse til montering på hjul. Produktet har en samlet højde på 36 mm og er udstyret med en bolt på 18 mm i diameter til sikker fastgørelse. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige transportapplikationer. Produktets vægt er minimal, og det er konstrueret til at fungere som en pålidelig komponent i hjulsystemer.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
6A23PJI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011/7042

Lumina er et Drejeligt Hjul med Vægtbremse, udviklet til let og sikker bevægelse af Sengeborde, Møbler, Mediamøbler, Kontormøbler og Kontorstole. Montagen sker via et beslag af typen Stift med grebsring, med krave, som sikrer en hurtig og stabil fastgørelse i møblets bøsning. Gaflen er fremstillet i Zink-støbning/aluminium og har et drejeleje af typen Stift, drejeligt, hvilket giver en robust konstruktion med præcis drejefunktion. Hjulet har en diameter på 50 mm, en fælg af Polypropylen og en hjulbane af Termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Hjullejet er udført som Glideleje med Afstandsrør, der sikrer en ensartet og let rotation. Byggehøjden er 59 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.

50 mm
59 mm
40 kg
50 mm
59 mm
40 kg