Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et drejeligt hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til elektrisk ledeevne og kompakt opbygning. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblets stel. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium, og drejekransen er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer en stabil og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50 mm og er forsynet med glideleje med afstandsrør. Hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, mens fælgen er udført i polypropulen elektrisk ledende, hvilket giver en gennemgående elektrisk afledning fra møblet til gulvet. Byggehøjden er 56 mm, hvilket muliggør en lav monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011
EAN
4031582335804
S4-materialenummer
990079236
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
56 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,12 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Farve
Krom
Gaffel Form
Dobbelthjul, lukket
Materialer til boliger
Zink-støbning/aluminium
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
0 mm
Udfaldsdiameter
108 mm
Udladning
20 mm
Udfaldsradius
54 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi, elektrisk ledende
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
10 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
10 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Grafit sort (RAL9011)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål