Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 100 mm
Integral twin
EAN:
4031582340624
Varenummer:
2946USX100R26-28S45 4xM8
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Prisvindende design
Integral twin er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser på anæstesivogne, C-buer, CT-s...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Integral twin er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser på anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, operationsborde, kirurgiske robotter og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via en stift med cam-hul til profilstænger; bemærk, at vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis styring. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, elektrisk-ledende, mens hjullejet er et præcisionskugleleje, forseglet. Byggehøjden er 129 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t samt 125 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Flertrins skiftefunktion
Op til tre låsepositioner: retningslås, total lås eller fri bevægelighed
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Ekstremt stærk konstruktion
Ekstremt stærk konstruktion