Drejeligt Hjul 125 mm
Integral twin
EAN:
4031582341379
Varenummer:
2940USX125R05-28
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Prisvindende design
Integral twin er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, pleje...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Integral twin er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, operationsborde, kirurgiske robotter og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem. Montagen sker via en Solid Stift, rund; bemærk, at vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af Stålplade, medium, og drejekransen er udført med Præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af Polyamid og en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende, som sikrer afledning af statisk elektricitet. Hjulet er lejret i Præcisionskugleleje, Forseglet. Byggehøjden er 150 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t og 125 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Flertrins skiftefunktion
Op til tre låsepositioner: retningslås, total lås eller fri bevægelighed
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Ekstremt stærk konstruktion
Ekstremt stærk konstruktion