Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990079239
EAN:
4031582335774
Varenummer:
6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Malet overflade
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte dimensioner og pålidelig...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte dimensioner og pålidelig funktion er afgørende. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, der giver en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium, og drejekransen er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer stabil styring. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg i polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og danner en homogen enhed. Lejet er et glideleje med afstandsrør, som giver let rulning og lav vedligeholdelse. Byggehøjden er 56 mm, hvilket muliggør integration i lave møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket dækker typiske belastninger ved daglig brug.
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
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål