Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et Drejeligt Hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig løsning. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket muliggør en enkel og sikker montering i møblets ben eller rør. Gaflen er fremstillet af polyamid og er udført med en drejekrans af typen stift, drejeligt, der sikrer let og præcis retningsændring under brug. Hjulet har en diameter på 75 mm og er lejret i et glideleje med afstandsrør, der giver jævn rotation og et lavt vedligeholdelsesbehov. Fælgen er fremstillet af polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælg, hvilket giver en robust og slidstærk konstruktion. Byggehøjden er 88 mm, hvilket muliggør en lav og kompakt indbygning. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5520UOI075L51-11 RAL9006
EAN
4031582310658
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
65 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
88 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,28 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Hvidt aluminium (RAL9006)
Gaffel Form
Dobbelhjul lukket, med dome
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
45 mm
Udfaldsdiameter
146 mm
Udladning
30 mm
Udfaldsradius
73 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
10 mm
Diameter
75 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
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
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Lumina
5525UOI075L51-11 RAL9006

Lumina er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller profil. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med stift, drejeligt leje, hvilket sikrer en stabil drejefunktion og let manøvrering. Hjulet har en diameter på 75 mm, og fælgen er fremstillet i polyamid. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen, så hjulbane og fælg udgør én homogen enhed i samme materiale. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der giver en robust og vedligeholdelsesfri funktion. Byggehøjden er 88 mm. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør det velegnet til hyppig flytning af møbler.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg