Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul med fælg af støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til krævende anvendelser i bl.a. tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 140 mm, en hjulbanebredde på 60 mm og en navlængde på 65 mm, mens akselhullet har en diameter på 12 mm til montering med aksel. Lejringen består af et forseglet præcisionskugleleje, der sikrer let kørsel og lang levetid. Den statiske bæreevne er 1.400 kg, og den dynamiske bæreevne er 700 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge industrielle laster.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FTX140x60-Ø12 HL65-A
EAN
4031582332070
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 3 km/t
700 kg
Belastning Statisk
1400 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
2,99 kg
Produktnavn
Novatech
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6006 2RS
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Støbejern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
12 mm
Navlængde
65 mm
Hjulbane bredde
60 mm
Diameter
140 mm
Forseglingstype
A
Velegnet til
bt_linde
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Forseglet
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
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs