Hjul 100 mm
Novatech
Ordrenummer:
199830926
EAN:
4031582324525
Varenummer:
ITP 100x40-Ø15 HL40
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og fremstilles med en aluminiumskrop samt et løbebane af støbt polyuretan ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Novatech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og fremstilles med en aluminiumskrop samt et løbebane af støbt polyuretan med en bredde på 40 mm. Hjulet har en diameter på 100 mm og er udstyret med en navlængde på 40 mm samt en akselhuljerndiameter på 15 mm. Hjulet er forsynet med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne. Den statiske bæreevne udgør 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/h eller 300 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser med varierende hastighedskrav.