Hjul 150 mm
Novatech
EAN:
4031582329513
Varenummer:
ITP150x50-Ø20-SH80A convex
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til tunge AGV-systemer, AMR-systemer og mask...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til tunge AGV-systemer, AMR-systemer og maskinkonstruktion. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Lejringen sker via et præcisionskugleleje, der sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 1.000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport.