Hjul 95 mm
Novatech
EAN:
4031582330403
Varenummer:
ETP095x40-Ø20 HL45
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul til montering i hjulgafler, udført med en hjulbane af støbt polyuretan, en fælg af stål, jern samt et præcis...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Novatech er et hjul til montering i hjulgafler, udført med en hjulbane af støbt polyuretan, en fælg af stål, jern samt et præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 95 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, mens navlængden er 45 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til blandt andet tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.