Hjul 60 mm
Novatech
EAN:
4031582419030
Varenummer:
ETP060x20-Ø20 HL12
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastere og er konstrueret med et stållegeme og jernskelet, der sik...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Novatech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastere og er konstrueret med et stållegeme og jernskelet, der sikrer robust ydeevne i krævende industrielle miljøer. Hjulet har en diameter på 60 mm med et løbefladebredde på 20 mm og er udstyret med polyuretan, støbt løbeflade, som giver optimal greb og slidstyrke. Navet har en længde på 12 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm, hvilket muliggør fleksibel montering på forskellige kasterkonstruktioner. Hjulet er forsynet med præcisionskuglelejer for glat og pålidelig rotation. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/h. Novatech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder luftfartsindustri, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproduktion, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistik og produktionsvogne.