Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Ultratech plus er et hjul med fælg af støbejern og en hjulbane af støbt Ultratech polyurethan, lejret i præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter 20 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 640 kg ved 6 km/t samt 800 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, produktions- og platformvogne, gaffeltrucks samt i bil-, keramik-, glas- og luftfartsindustrien.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FCP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582445206
S4-materialenummer
199865058
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
800 kg
Belastning ved 6 km/t
640 kg
Belastning Statisk
1600 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
4,07 kg
Produktnavn
Ultratech plus
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Støbejern
Hjulbanemateriale
Ultratech polyurethan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Vandblå (RAL5021)
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Lavvedligeholdelseshjul
Gevindbeskyttere til uhindret drift med minimal rengøring
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov